??
CAD model selection
K1176.4018011
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1176 - Spring hinges steel or stainless steel, 180 mm
Bill of material
K1176.4018011
BESTKIPP
Order No.
K1176.4018011
FORM
Form
B
MATERIAL
Material
Steel
AUSF
version
spring closed
AUSF1
version
Galvanized
A
width
40 mm
A1
Distance
22.7 mm
B
Length
180 mm
B1
Distance
60 mm
D
diameter
4 mm
D1
diameter
4 mm
S
thickness
1.5 mm
F1
4150 N
F2
10750 N
GEW
Approx. weight
0.1239 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245268054
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions